Publier vos produits
Megadoor VL3190 5 part rectangular door

Megadoor VL3190 5 part rectangular door

Traduit par Google,
La porte en tissu à levage vertical Megadoor S1500 est le modèle de porte préféré pour les ouvertures de porte extrêmement grandes nécessaires pour les hangars d'avions et les halls de chantier naval. Elle convient également à toutes les applications de porte où une conception innovante fera une différence positive sur le coût de construction et l'efficacité de fonctionnement ultérieure. . La conception et la structure uniques offrent durabilité, étanchéité, efficacité énergétique, fiabilité opérationnelle et maintenance minimale. Chaque porte est conçue individuellement pour répondre aux exigences de l'application, par exemple la charge de vent.
Spécifications techniques
  • Réference unique.VL3190_5part_rectang
  • Famille de produitsMegadoors
  • Groupe de produitsVertical Lift Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 34 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hangar Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 41
  • Titre OmniClassHanger Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord