La série de portes haute performance ASTA AMERICA 400HP représente le summum des systèmes de portes roulantes en acier. Conçue pour une durabilité et une sécurité optimales, elle offre un fonctionnement fluide et rapide jusqu'à 61 cm par seconde à l'ouverture. Grâce à sa robustesse, sa fiabilité et ses performances inégalées, la série 400HP garantit une protection maximale et une efficacité opérationnelle optimale pour toute application industrielle, commerciale ou à cycle élevé exigeant des performances supérieures.
VALEUR – La série 400HP coûte beaucoup moins cher que les produits haute vitesse, avec en plus une sécurité et une durabilité accrues.
VITESSE – Fonctionnement jusqu’à 3 fois plus rapide qu’une porte de service standard, avec des vitesses allant jusqu’à 24 po/s à l’ouverture et 12 po/s à la fermeture.
DURÉE DE VIE DES CYCLES – Avec 400 000 cycles en standard et une garantie de 2 ans, le système de barillet sans ressort de la série 400HP offre une durée de vie des cycles de porte de service 16 fois supérieure à la normale.
ENVIRONNEMENTAL – Grâce à son moteur VFD (variateur de fréquence) à fonctionnement rapide, le 400HP peut contribuer à maîtriser les coûts de chauffage et de refroidissement, tout en réduisant la consommation d'énergie de fonctionnement.
MOTEUR CC – Le moteur SecureDrive à démarrage et arrêt progressifs offre un couple de démarrage plus élevé, un contrôle de la vitesse et nécessite un entretien minimal.
SÉCURITÉ – Les cellules photoélectriques et le rideau lumineux offrent deux points de protection contre le coincement, ainsi qu'une sécurité SecureGUARD intégrée grâce à un frein à inertie intégré et un mécanisme de sécurité anti-chute.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |