Publier vos produits
Aster filter with nozzle plate Ø750 for pools

Aster filter with nozzle plate Ø750 for pools

Traduit par Google,

Filtre laminé en polyester renforcé de fibre de verre (PRFV).

Le lit de filtration peut être monocouche ou multicouche. Pression de service maximale 2,5 kg/cm2. Conforme à la norme DIN 19643/19605. Système collecteur avec plaque à buses (fente de 0,5 mm).

Equipé d'un voyant, d'un port de vidange du sable, d'un trou d'homme latéral, d'un manomètre et d'un purgeur d'air manuel et d'une purge d'eau. Couvercle supérieur de chargement de sable Ø 200 mm et trou d'homme Ø 200 mm ou Ø 400 mm selon type de modèle. Composants internes en PVC et PP. Boulons A4 et joints EPDM.

Options : Revêtement intérieur en vinylester (résistant aux concentrations d'ozone <0,4 ppm) et température maximale de 40ºC.

Couleur standard : Ivoire.

Spécifications techniques
  • Réference unique.aster-filter-nozzle-plate-750-pools
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine