Publier vos produits
Neolysis LS (1,5-2 g/L) + UV pour les piscines publiques

Neolysis LS (1,5-2 g/L) + UV pour les piscines publiques

Neolysis LS (1,5-2 g/L) + UV pour les piscines publiques.

/p>Neolysis, le traitement le plus avancé d'AstralPool : + Durabilité + Désinfection + Innovation + Santé.

Avantages:

• Qualité maximale de l'eau.

• Double désinfection : UV + Electrolyse.

Caractéristiques:

• Deux options : Faible salinité 2-3 g/L (Neo LS) et Sel standard 6 g/L (Neo S).

• Capacité maximale de réduction des chloramines (UV LP + Electrolyse).

• Electrodes autonettoyantes 12.000 - 15.000 heures (Neo LS et Neo S).

• Lampe UV LP HO (13 000 heures).

• Procédé breveté.

• Pour contrôler plus d'une unité pour le même pool, un AP PR-200 externe ou un Smart Control est nécessaire. Control et le Kit TRI de contrôle multiple (code 70338).

Spécifications techniques
  • Réference unique.neolysis_ls_uv_public_swimming-pool
  • Famille de produitsSwimming Pool
  • Groupe de produitsNeolysis
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-05
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine