Publier vos produits
Peristaltic Dosing Pump

Peristaltic Dosing Pump

Traduit par Google,
Pompe péristaltique avec réglage du débit de 10% à 100%. Le débit est contrôlé en ajustant la vitesse du moteur au moyen d'un potentiomètre placé sur le panneau avant. Connexion électrique de 90/260 V à 50/60 Hz. Le kit d'installation comprend : - Tuyau d'aspiration PVC souple type verre transparent de 2 m. - Tuyau de retour de 2 m en polyéthylène blanc semi-rigide. - Vanne d'injection 3/8" BSP m. - Filtre de fond de piscine. Trois modèles : - Pompe péristaltique 1 l/h (3 bar) - Pompe péristaltique 4 l/h (3 bar) - Pompe péristaltique 12 l/h (1 bar)
Spécification
  • COMMON FEATURES • The products are manufactured according regulation. • Plastic housing: Polypropylene. • Standard power supply: 230 V a.c.50 Hz. • Upon request: level control setting included (supplied without probe) MATERIALS IN CONTACT WITH THE ADDITIVE Hose: Santoprene® Nipples: Polypropylene. Filter: Polypropylene. Suction tube: PVC. Discharge tube: Polyethylene.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Peristaltic_Dosing_Pump
  • Famille de produitsDosing Pumps
  • Groupe de produitsPeristaltic Dosing Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)137
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)109
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)0.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine
  • Classification IFCÉlément de Contrôle de Distribution