Publier vos produits
Praga filter Ø1050-3000 mm - 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm²

Praga filter Ø1050-3000 mm - 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm²

Traduit par Google,
Ce filtre est fabriqué avec de la fibre de verre et de la résine polyester. Totalement anticorrosif. Couvercle de Ø 400 mm. Fourni avec une soupape de décharge d'air manuelle et une purge d'eau, une purge de fluide et un panneau de manomètre. Equipé de bras collecteurs et diffuseur en PVC non plastifié et polypropylène. Résistant à l'eau salée. Il contient des bras collecteurs en ABS nouvellement conçus, plus grands et plus résistants. Hauteur du lit filtrant 1m. Température maximale : 50º C. Pression maximale de 2,5 kg/cm² ou 4 kg/cm².
Spécification
  • Praga sand filter Ø1050-3000 mm - 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm² This filter is manufactured with fibre-glass and polyester resin. Totally anticorrosive. Fitted with collector arms and diffuser made from unplasticised PVC and polypropylene. Resistant to salted water. Maximum pressure: either 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm². Maximum temperature: 50ºC.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Praga
  • Famille de produitsFiltration
  • Groupe de produitsBobbin Wound Filters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-13
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Matériel secondaireRésine polyester
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615