Publier vos produits
P3000T - 1-5/8 x 1-3/8 - 12 Gauge Slotted
Atkore

P3000T - 1-5/8 x 1-3/8 - 12 Gauge Slotted

Traduit par Google,
Profilé de support de calibre 12 avec fentes P3000T Ce profilé est couramment utilisé pour les supports trapézoïdaux, les contreventements sismiques, les grilles de plafond, les supports de tuyaux, de conduits, de conduits et de chemins de câbles, les racks et autres structures générales. Pour des exemples d'application, reportez-vous à notre vitrine d'applications. Le matériau fendu permet un réglage et ne compromet pas trop la résistance du matériau. Il a 85 % de la capacité de la version pleine du profilé.

Téléchargez gratuitement la barre d'outils Atkore BIM pour accéder à plus de 1 000 familles sans quitter Revit depuis l'App Store d'Autodesk :
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou depuis notre site BIM :
http://atkore.com/bim
Spécification
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Spécifications techniques
  • Réference unique.US-P3000T
  • Famille de produitsUnistrut
  • Groupe de produits1-5/8" Metal Framing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCMembre structurel
  • Code Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Description de l'Uniclass 2015Structural framing systems
  • Code CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Numéro OmniClass23-13 35 00
  • Titre OmniClassFraming Products