Les pavillons de haut-parleurs jouent un rôle essentiel dans la diffusion d'un son puissant dans diverses applications. Composants indispensables de la gamme AtlasIED, ils sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques de divers environnements commerciaux. Leur importance réside non seulement dans leur capacité à projeter efficacement le son sur de longues distances, mais aussi dans leur précision et leur clarté, garantissant une reproduction fidèle de chaque nuance du contenu audio. Que ce soit dans de grands auditoriums, des enceintes sportives, des parkings ou des espaces publics très fréquentés, ces solutions sont conçues pour offrir une couverture et une intelligibilité optimales.
Les options suivantes sont disponibles en téléchargement :
Système de haut-parleurs à pavillon basse fréquence polyvalent de 12 pouces. FS12T-SUB
Système d'enceintes de proximité polyvalentes à pavillon 2 voies de 12 pouces, coniques à 90°. FS12T-BT60
Système de haut-parleurs à pavillon polyvalent 2 voies 12" 90° x 90°. FS12T-99
Système de haut-parleurs à pavillon polyvalent 2 voies 12" 90° x 40°. FS12T-94
Système de haut-parleurs à pavillon polyvalent 2 voies 12" 60° x 60°. FS12T-66
Cornet à couverture uniforme de 75°. DR-54
Cornet à couverture uniforme de 85°. DR-42
Cornet à couverture uniforme à 95°. DR-32
Pavillon réflexe à large dispersion, noir. CJ-46
Cornet d'appel rentrant à directivité constante 60° x 40°. CD64
Cornet d'appel rentrant à directivité constante 40° x 20°. CD42
Haut-parleur à pavillon biaxial avec double colonne d'air Reflex. BIA-100
Haut-parleur d'appel 40 W à directivité constante avec sonnette rotative. APX40TN
Haut-parleur à pavillon avec transformateur 30 W 25 V/70 V/100 V - Beige. AP-30TC
Haut-parleur à pavillon avec transformateur 30 W 25 V/70 V/100 V. AP-30T
Haut-parleur à pavillon 30 W 8 Ω. AP-30
Haut-parleur à pavillon avec transformateur 15 W 25 V/70 V/100 V - Beige. AP-15TC
Haut-parleur à pavillon avec transformateur 15 W 25 V/70 V/100 V. AP-15T
Haut-parleur à pavillon 15 W 8 Ω. AP-15
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |