Publier vos produits
Elite™ Freestanding Glass Partition System
Elite™ Freestanding Glass Partition System
Elite™ Freestanding Glass Partition System
Elite™ Freestanding Glass Partition System
Elite™ Freestanding Glass Partition System
Elite™ Freestanding Glass Partition System

    Elite™ Freestanding Glass Partition System

    Traduit par Google,

    Le système de cloisons autoportantes Elite™ offre la plus grande polyvalence dans la création et la personnalisation de pièces. Le système se tient indépendamment en combinaison avec des composants en acier inoxydable et des panneaux en verre trempé. Le besoin de fixation de la tête n'est pas nécessaire dans la plupart des applications, des fixations murales et au sol en un seul point sont tout ce qui est nécessaire.

    Le système s'adapte aux vitrages trempés, feuilletés, à faible teneur en fer et LCD, et peut également être de configuration droite, inclinée ou incurvée. Des portes LCD, pivotantes, coulissantes et battantes peuvent être installées. Les ferrures peuvent être d'une finition brossée, d'une couleur RAL standard ou d'une couleur RAL personnalisée.

    Spécification
      • Maximum Glazing Panel Width:60″
      • Maximum Glazing Panel Height:Full height up to 9′-0″ (higher can be achieved please contact)
      • Glazing Available: 1/2″, 9/16″, 5/8, 3/4″
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron, Laminated & LCD Privacy Glass
      • Standard Frame Finishes Available: Brushed Stainless, Standard RAL 9006 and Clear Anodized. Custom Color Powder Coating Available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.avanti-elite-freestanding-glass-partition-system
    • Famille de produitsPartition Systems
    • Groupe de produitsFreestanding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Description de l'Uniclass 2015Framed partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13
    • Titre OmniClassDemountable Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions