Publier vos produits
10614XXX AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle
10614XXX AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle
    AXOR

    10614XXX AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle

    Traduit par Google,
    AXOR Starck Mitigeur de douche monocommande pour montage encastré avec poignée à levier
    Spécification
    • Surfaces:

      - 10614000 Chrome

      - 10614020 Polished Chrome

      - 10614340 Brushed Black Chrome

      - 10614830 Polished Nickel

      - 10614950 Brushed Brass

      Specification:

      • 1 function

      • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • with silencer

      • suitable for continous flow water heaters

      • matching handle design for the AXOR Starck basin mixers with lever handles

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • connection type: basic set

    Spécifications techniques
    • Réference unique.10614XXX
    • Famille de produitsAXOR Starck
    • Groupe de produitsShower mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)177
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)57
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.69
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures