Publier vos produits
36738CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
AXOR

36738CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square

Traduit par Google,
Prise murale AXOR Fine Prise murale carrée
Spécification
  • Surfaces: - 36738007 Chrome - 36738147 Brushed Bronze - 36738257 Brushed Gold Optic - 36738307 Polished Red Gold - 36738317 Brushed Red Gold - 36738337 Polished Black Chrome - 36738347 Polished Nickel - 36738677 Matt Black - 36738707 Matt White - 36738807 Stainless Steel Optic - 36738827 Brushed Nickel - 36738957 Brushed Brass - 36738997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Spécifications techniques
  • Réference unique.36738CHN
  • Famille de produitsAXOR Wall outlet Fine
  • Groupe de produitsAXOR Wall outlet Fine
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)65
  • Largeur (mm)65
  • Profondeur (mm)40
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)0.75
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010905
  • Nom ETIMShower connecting piece
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Asie