Publier vos produits
39750USA  AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 1.75 GPM with shower arm
39750USA  AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 1.75 GPM with shower arm
    AXOR

    39750USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 1.75 GPM with shower arm

    Traduit par Google,

    Douche de tête AXOR ShowerSphere 370 1jet 1,75 GPM avec bras de douche

    Spécification
    • Surfaces:

      - 39767000 Chrome

      - 39767140 Brushed Bronze

      - 39767250 Brushed Gold Optic

      - 39767300 Polished Red Gold

      - 39767310 Brushed Red Gold

      - 39767330 Polished Black Chrome

      - 39767340 Brushed Black Chrome

      -39767800 Stainless Steel Optic

      - 39767820 Brushed Nickel

      - 39767830 Polished Nickel

      - 39767950 Brushed Brass

      - 39767990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm
      • shower head size: 370 x 220 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min
      • projection: 391 mm
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • metal shower arm
      • installation: wall
      • connection thread: NPT ½
      • suitable for continous flow water heaters

    Spécifications techniques
    • Réference unique.39750USA
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsAXOR ShowerSphere
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)100
    • Largeur (pouces)370
    • Profondeur (pouces)502
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)4.85
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis