Publier vos produits
39754XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet with shower arm
39754XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet with shower arm
    AXOR

    39754XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet with shower arm

    Traduit par Google,

    Douche de tête AXOR ShowerSphere 250/160 1 jet avec bras de douche

    Spécification
    • Surfaces:

      - 39754000 Chrome

      - 39754140 Brushed Bronze

      - 39754250 Brushed Gold Optic

      - 39754300 Polished Red Gold

      - 39754310 Brushed Red Gold

      - 39754330 Polished Black Chrome

      - 39754340 Brushed Black Chrome

      - 39754800 Stainless Steel Optic

      - 39754820 Brushed Nickel

      - 39754950 Brushed Brass

      - 39754990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm
      • shower head size: 250 x 160 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • flow regulator: 12 l/min (with possible tolerances ± 10 %)
      • flow rate Rain spray at 3 bar: 10,5 l/min
      • function from: 6,5 l/min
      • maximum flow rate at 3 bar: 10,5 l/min
      • minimum flow pressure: 1,2 bar
      • projection: 363 mm
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • metal shower arm
      • installation: wall
      • connection thread: G ½
      • connection dimension: DN15
      • suitable for continous flow water heaters

    Spécifications techniques
    • Réference unique.39754XXX
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsAXOR ShowerSphere
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)84
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)445
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie