Publier vos produits
AXOR Edge3h rim m bm struc USA chr
AXOR

AXOR Edge3h rim m bm struc USA chr

Traduit par Google,
AXOR Edge Mitigeur de bain 3 trous sur rebord - coupe diamant
Spécification
  • Surfaces: - 46431001 Chrome - 46431131 Polished Bronze - 46431301 Polished Red Gold - 46431331 Polished Black Chrome - 46431991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • projection: 210 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Spécifications techniques
  • Réference unique.46431001
  • Famille de produitsAXOR Edge
  • Groupe de produitsBath mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)230
  • Largeur (mm)444
  • Profondeur (mm)266
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)8.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010862
  • Nom ETIMBath mixing tap
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures