Publier vos produits
48180USA AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 160 mm
48180USA AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 160 mm
    AXOR

    48180USA AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 160 mm

    Traduit par Google,
    Mitigeur lavabo AXOR One pour installation encastrée murale Select avec bec 160 mm
    Spécification
    • Surfaces:

      - 48180001 Chrome

      - 48180141 Brushed Bronze

      - 48180251 Brushed Gold Optic

      - 48180331 Polished Black Chrome

      - 48180341 Brushed Black Chrome

      - 48180821 Brushed Nickel

      - 48180831 Polished Nickel

      - 48180951 Brushed Brass

      - 48180991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

      • projection: 160 mm

      • handle variant: Select

      • spray type: normal spray

      • Select cartridge with temperature control

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

    Spécifications techniques
    • Réference unique.48180USA
    • Famille de produitsBasin mixer
    • Groupe de produitsAXOR One
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)79
    • Largeur (pouces)99.5
    • Profondeur (pouces)229
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)1.91
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures