Publier vos produits
48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
    AXOR

    48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle

    Traduit par Google,
    Module thermostatique AXOR One pour installation encastrée pour 2 fonctions avec poignée croisée
    Spécification
    • Surfaces:

      - 48712000 Chrome

      - 48712140 Brushed Bronze

      - 48712250 Brushed Gold Optic

      - 48712300 Polished Red Gold

      - 48712310 Brushed Red Gold

      - 48712330 Polished Black Chrome

      - 48712340 Brushed Black Chrome

      - 48712670 Matt Black

      - 48712800 Stainless Steel Optic

      - 48712820 Brushed Nickel

      - 48712950 Brushed Brass

      - 48712990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve

      • 2 functions

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • thermostat cartridge

      • maximum flow rate at 1 bar: 16 l/min

        • maximum flow rate at 3 bar: 30,1 l/min

          • min. operating pressure: 1 bar

          • max. operating pressure: 10 bar

          • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers

            • suitable for horizontal and vertical installation

            • Safety stop at 40 °C

            • temperature limitation adjustable

            • connection dimension: DN20

            • connection type: basic set

          Spécifications techniques
          • Réference unique.48712XXX
          • Famille de produitsThermostatic module
          • Groupe de produitsAXOR One
          • TypeObjet (objet simple)
          • Date de publication2025-07-09
          • Numéro d'édition1
          • Hauteur (mm)354.5
          • Largeur (mm)121
          • Profondeur (mm)86
          En rapport
          • Conçu enAllemagne
          • Fabriqué enAllemagne
          • Poids net (Kg)1.93
          Classification
          • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
          • Classification IFCSoupape
          • Code ETIMEC011329
          • Nom ETIMShower mixing tap
          • Nom UNSPSCSanitary ware
          • Code UNSPSC301815
          • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
          • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
          • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
          • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
          • Numéro OmniClass23-31 11 00
          • Titre OmniClassFaucets
          • Code CSI UniFormat IID2010
          • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures