Publier vos produits
48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
    AXOR

    48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle

    Traduit par Google,
    Module thermostatique AXOR One pour installation encastrée pour 3 fonctions avec poignée croisée
    Spécification
    • Surfaces:

      - 48713001 Chrome

      - 48713141 Brushed Bronze

      - 48713251 Brushed Gold Optic

      - 48713331 Polished Black Chrome

      - 48713341 Brushed Black Chrome

      - 48713671 Matt Black

      - 48713821 Brushed Nickel

      - 48713831 Polished Nickel

      - 48713951 Brushed Brass

      - 48713991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve, diverter valve

      • 3 functions

      • 3 outlets (no shared function)

      • thermostat cartridge

      • Flow rate left and right: 37,9 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers

      • suitable for horizontal and vertical installation

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • material handles: metal

        • connection dimension: DN20

        • connection type: basic set

      Spécifications techniques
      • Réference unique.48713USA
      • Famille de produitsThermostatic module
      • Groupe de produitsAXOR One
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-07-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)354.5
      • Largeur (pouces)121
      • Profondeur (pouces)86
      En rapport
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enAllemagne
      • Poids net (Lbs)5.08
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
      • Classification IFCSoupape
      • Code ETIMEC011329
      • Nom ETIMShower mixing tap
      • Nom UNSPSCSanitary ware
      • Code UNSPSC301815
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
      • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
      • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Numéro OmniClass23-31 11 00
      • Titre OmniClassFaucets
      • Code CSI UniFormat IID2010
      • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures