Publier vos produits
EXO 3 LINE 70 BK ceiling lamp

EXO 3 LINE 70 BK ceiling lamp

Traduit par Google,
Le plafonnier EXO 3 LINE 70 BK est un luminaire contemporain conçu pour diffuser une lumière vive et agréable dans les cuisines, les chambres et les bureaux. Fabriqué en aluminium avec une finition noire mate, il arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par une ampoule GU10 de 3 x 50 W (230 V). Caractéristiques pratiques : protection IP20, orientation réglable, 3 points d'éclairage, dimensions approximatives : 6 cm de large x 11 cm de haut. Utilisez-le seul pour un éclairage d'accentuation ciblé ou combinez-le avec d'autres luminaires pour créer une ambiance harmonieuse. Code produit : AZ6650.
Spécification
  • Dimensions Product length [cm]: 70 Ceiling base width [cm]: 4 Ceiling base height [cm]: 2.5 Product height [cm]: 11 Lampshade width [cm]: 6 Lampshade height [cm]: 8 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 70 Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Ceiling base color: Black Lampshade color: Black Basic information Type: Spotlight Protection class: IP20 Maximum power: 3x 50W Light source type: GU10 Specification Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 3 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° Adjustment: Yes CCT: Optional RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.2 Net weight [kg]: 1.1 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 12 Box width 1 [cm]: 71
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6650
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers