Publier vos produits
DURANTE IP54 CCT BK wall lamp

DURANTE IP54 CCT BK wall lamp

Traduit par Google,
Découvrez l'applique murale DURANTE IP54 CCT BK : une applique élégante conçue pour un éclairage fiable mettant en valeur œuvres d'art et textures. Fabriquée en aluminium avec une finition noir mat, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 21 W, à température de couleur réglable (3 000/4 000/6 000 K), et fonctionnant sous 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP54, orientation ajustable, 1 point lumineux, dimensions : largeur < 12 cm à 16,5 cm × hauteur < 10 cm à 14 cm. Installez-la seule ou en groupe pour un éclairage harmonieux dans toute la pièce. Code produit : AZ6537.
Spécification
  • Dimensions

    Wall base length [cm]: 21

    Product length [cm]: 21

    Wall base height [cm]: 10

    Lampshade height [cm]: 12.5

    Lampshade length [cm]: 17.8

    Wall base width [cm]: 3.9 /12

    Lampshade width [cm]: 3

    Product width [cm]: min. 12 max. 16.5

    Product height [cm]: min. 10 max. 14

    Materials and colors

    Wall base color: Black

    Dominant color: Black

    Accent material: PVC

    Dominant material: Aluminum

    Leading Finish: Matte

    Lampshade color: Black

    Specification

    Azzardo Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    Motion sensor: No

    Class of resistance to shock: 1

    Number of light sources: 1

    Voltage: 230V

    Deflection: 350°

    Control options: CCT

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: No

    Remote control: No

    Color temperature [K]: 3000 / 4000 / 6000

    Control Type > For All: CCT Switch

    Adjustment: Yes

    Basic information

    Energy class: G

    Protection class: IP54

    Maximum power: 21W

    Light source type: integrated LED

    Packaging

    Gross weight [kg]: 1.4

    Net weight [kg]: 1.3

    Box height 1 [cm]: 12.5

    Box depth 1 [cm]: 19

    Box width 1 [cm]: 23

Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6537
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques