Publier vos produits
ALTUN WALL COFFEE wall lamp

ALTUN WALL COFFEE wall lamp

Traduit par Google,
L'applique murale ALTUN WALL COFFEE d'AZzardo apporte une touche contemporaine raffinée à votre intérieur. Sa finition café s'harmonise facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéale pour un couloir ou un escalier, elle diffuse une lumière ciblée tout en préservant une ambiance épurée et lumineuse. Utilisez-la avec des ampoules LED basse consommation pour réduire votre consommation d'énergie et choisissez la température de couleur qui correspond à l'atmosphère souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler l'intensité lumineuse, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance chaleureuse en soirée.
Spécification
  • Materials and colors Dominant color: Beige Dominant material: Aluminum Leading Finish: Satin Wall base color: Beige Lampshade color: Beige Dimensions Lampshade width [cm]: 3 Wall base height [cm]: 10.4 Lampshade height [cm]: 11 Wall base length [cm]: 3 Product length [cm]: min 6.5 max 12 Wall base width [cm]: 10.4 Product width [cm]: min 10.4 max 13 Product height [cm]: min. 11.5 max. 12.5 Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 3W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 206 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° RGB: No Dimming: No Remote control: No Beam angle: 29° Adjustment: Yes Color temperature [K]: 3033 Packaging Gross weight [kg]: 0.5 Net weight [kg]: 0.4 Box width 1 [cm]: 15.5 Box height 1 [cm]: 9.5 Box depth 1 [cm]: 13
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6561
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques