Publier vos produits
Fire curtain MEGAFIRE EI60
Fire curtain MEGAFIRE EI60
Fire curtain MEGAFIRE EI60
Fire curtain MEGAFIRE EI60

    Fire curtain MEGAFIRE EI60

    Traduit par Google,

    MEGAFIRE est un rideau coupe-feu automatique qui, en cas d'incendie, limite et contrôle le feu, avec une classification EI130 et EI160.

    Le rideau est composé d'une toile en fibre de verre à revêtement intumescent, cousue avec un fil d'acier renforcé et fixée à un rouleau en acier de 89 mm de diamètre. Le caisson et les guides latéraux sont en acier galvanisé.

    L'ensemble du système est entraîné par un moteur tubulaire de 230 V doté d'un système de sécurité intégré à gravité.

    Le panneau de commande pour rideaux automatiques (CBM), avec une tension d'entrée nominale de 115 V ou 220 V et une tension de sortie de 230 V.

    Tous les panneaux de commande sont équipés d'un système d'alimentation sans interruption (UPS).

    Testé conformément à la norme EN 1634-1 et classé conformément à la norme EN 13501-2,

    Marquage CE selon la norme EN 16034.

    Spécification
    • FABRIC: The curtain is composed by one compact fabric made out of three layers. One outer layer with graphite coating plus intumescent "BACH MF-4”, one intermediate layer in needlemat "BACH MF-5", plus another outer layer fiberglass cloth with graphite "BACH MF-6".

      HEADBOX: Galvanized Steel headbox 1.2 mm thickness with different possibilities to adapt to different architectural spaces, and maintenance requirements. Dimensions of the headbox vary depending on the width and height of the curtain.

      SIDE GUIDES: Galvanized Steel from 1,5 to 3 mm thickness.

      ROLLER: Galvanized Steel of 3 mm thickness and 89 mm diameter.

      ELECTRIC MOTOR: Tubular motor: 230 V; Maximum power: 435 W / 120 Nm; Maximum current: 1.9 A; Average linear speed: 0.11 m/s

      CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from the Fire Management System and controls the

      movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Dimensions (W x H x D): from 300 x 230 x 140 mm; Input: 115 or 220 V 50Hz; Output: 230 V; Battery: 2 x 12 V 7 Ah rechargeable

      OPTIONAL EXTRAS: RAL coating: headbox and side guides. Stainless steel elements: headbox, side guides, screws, rivets.

      Escape button: pushing this button the curtain goes up and the user can escape through the opening, the curtain deploys 30s later automatically. Emergency button: pushing this button the curtain deploys immediately. Note: other requirements and customized solutions on demand.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BACH-MEGAFIRE-EI60
    • Famille de produitsFire & Smoke Curtains
    • Groupe de produitsFire Curtain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)10000
    • Largeur (mm)12000
    • Profondeur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie