Publier vos produits
9W – Flat Curb – Roof Expansion Joint Cover
Balco USA

9W – Flat Curb – Roof Expansion Joint Cover

Traduit par Google,

Couvre-joint de dilatation en aluminium conçu pour être installé dans des applications de toiture extérieures et rester étanche tout en s'adaptant au mouvement du bâtiment.

IDÉAL POUR:

  • Joints de mur et de toit exposés aux intempéries
  • Applications avec mouvements fréquents

AVANTAGES :

  • Assemblage et installation faciles
  • Le couvercle métallique primaire et la barrière d'eau secondaire assurent une étanchéité à l'eau
  • Anti-crevaison

OPTIONS :

  • Barrière coupe-feu
  • Assemblages de vidange
  • Transitions standard et sur mesure

Les systèmes de joints de dilatation Balco et les couvre-joints sismiques associent des finitions esthétiquement attrayantes à des matériaux et des caractéristiques de sécurité testés à haute performance (c.-à-d. classement au feu et conformité ADA).

Spécification
  • RELATED: 9WC, SS9W, SS9WC
    JOINT SIZE: 2-18″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
    MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear (requires specific accommodations at wall terminations); ±50% to ±100% Vertical Shear
    FEATURES: 
    Easy to assemble and install; Factory-fabricated transitions available; Centering bar device holds cover in place throughout movement; Surface mount installation only; Comes standard with secondary water barrier; Drain assemblies available; Kynar or anodized options available (to match surrounding construction); Ships in 10′ lengths
    PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

Spécifications techniques
  • Réference unique.9w-roof_EJC
  • Famille de produitsExpansion Joint Cover Systems
  • Groupe de produitsArchitectural Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints