Publier vos produits
ACWW – Face Seal Expansion Joint Cover
ACWW – Face Seal Expansion Joint Cover
    Balco USA

    ACWW – Face Seal Expansion Joint Cover

    Traduit par Google,

    Les couvre-joints de dilatation à joint facial intérieur Balco sont une combinaison de joints élastomères et de cadres de base en aluminium qui sont conçus pour se fixer mécaniquement à divers matériaux de murs et de plafonds tels que les panneaux de gypse, les CMU ou les cadres de plafond acoustiques.

    IDÉAL POUR:

    • Applications où un couvre-joint étroit, encastré et colorable est préféré pour se fondre avec les finitions intérieures

    AVANTAGES :

    • Ligne de vue étroite
    • Aucune attache exposée
    • Disponible en plusieurs couleurs standard (couleurs personnalisées disponibles)

    OPTIONS :

    • Barrière coupe-feu

    Les systèmes de joints de dilatation Balco et les couvre-joints sismiques associent des finitions esthétiquement attrayantes à des matériaux et des caractéristiques de sécurité testés à haute performance (c.-à-d. classement au feu et conformité ADA).

    Spécification
    • RELATED: ACWC
      JOINT SIZE: 2-10″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±50% Expansion/Contraction; ±100% Vertical Shear (Reduced for joints over 5″)
      FEATURES: Extruded santroprene seal (Silicone option available); No exposed fasteners; Flush mount installation only; Multiple santoprene (and silicone) color options available; Aluminum Ships in 10′ lengths; Santoprene ships in up to 60′ lengths
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Spécifications techniques
    • Réference unique.acww_EJC
    • Famille de produitsExpansion Joint Cover Systems
    • Groupe de produitsArchitectural Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalElastomère
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
    • Code CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints