Publier vos produits
UDX-W22
UDX-W22
UDX-W22
    Barco

    UDX-W22

    Traduit par Google,
    La gamme UDX offre des expériences époustouflantes et des économies sur le temps d'installation et d'expédition, réduisant considérablement les coûts. Les projecteurs laser les plus compacts et les plus lumineux avec refroidissement intégré du marché offrent des images 4K fiables et d'une netteté remarquable à chaque type d'événement et de lieu. La résolution WUXGA et la puissance lumineuse de 22 000 lumens de l'UDX-W22 garantissent des spectacles impeccables avec des couleurs précises à tout moment. La sortie lumineuse constante (CLO) fournit également une luminosité et une couleur constantes dans le temps. Les utilisateurs bénéficient du spectre de couleurs le plus large de l'industrie qui correspond à la qualité Xenon renommée et surpasse le Rec. Espace colorimétrique 709 - sans compromis sur la luminosité.
    Spécification
    • 22000 lumen
    Spécifications techniques
    • Réference unique.UDX-W22
    • Famille de produitsRental & Staging
    • Groupe de produitsLarge venue projectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)660
    • Profondeur (mm)830
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)87.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC000690
    • Nom ETIMVideo projector
    • Nom UNSPSCMultimedia projectors
    • Code UNSPSC45111609
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Numéro OmniClass23-37 21 15
    • Titre OmniClassData Multi Media Projectors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires