Publier vos produits
UniSee 800, UNI-2008
Barco

UniSee 800, UNI-2008

Traduit par Google,

55" 800 nits.

Écran LCD carrelé Barco UniSee noGap 55" pour applications de mur vidéo, 800 nits.

Spécification
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 800 cd/m² brightness
    • Quantum Dot Technology
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
Spécifications techniques
  • Réference unique.unisee-800-uni-2008
  • Famille de produitsEnterprise
  • Groupe de produitsLarge Video Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)682
  • Largeur (mm)1211.4
  • Profondeur (mm)167
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enTaïwan
  • Poids net (Kg)38.5
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Code ETIMEC001630
  • Nom ETIMTelevision
  • Code Uniclass 2015FI_60_95
  • Description de l'Uniclass 2015Visualization
  • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Numéro OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Titre OmniClassVisual Devices
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
Produits similaires