Publier vos produits
UniSee 800 UNI-8002
Barco

UniSee 800 UNI-8002

2.9 sur 5 étoiles2.9(7 Avis)
Traduit par Google,

Parfois, une nouvelle innovation crée une révolution, façonnant l'avenir de toute la gamme de produits. Avec la plate-forme Barco UniSee, Barco a entièrement repensé et optimisé chaque composant du mur vidéo LCD, ce qui a donné lieu à une nouvelle façon de voir la visualisation sur grand écran.



Spécification
  • 55" 800 nits 0.3mm mechanical gap. 

    Barco UniSee noGap  gap technology 55" tiled LCD with 0.3mm mechanical gap for videowall applications, 800 nit 60K lifetime.

Spécifications techniques
  • Réference unique.unisee-800-uni-8002
  • Famille de produitsEnterprise
  • Groupe de produitsLarge Video Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)682
  • Largeur (mm)1211.4
  • Profondeur (mm)168
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enTaïwan
  • Poids net (Kg)38.4
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Code ETIMEC001630
  • Nom ETIMTelevision
  • Nom UNSPSCVisual presenters
  • Code UNSPSC45111810
  • Code Uniclass 2015FI_60_95
  • Description de l'Uniclass 2015Visualization
  • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Numéro OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Titre OmniClassVisual Devices
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
Produits similaires