Design raffiné : boîtier en aluminium extrudé avec lentille exclusive en résine diffusante ZeroEdge.
FACTEUR DE FORME MINIATURE : 1-1/4" de large x 1-7/16" de haut avec pilote de gradation intégré
MONTAGE POLYVALENT : Plafond grillagé, surface et câble suspendu
ÉCLAIRAGE SANS COUTURE : Connectivité simple jusqu'à 56'
Économies de main-d'œuvre : la solution plug-and-play permet une installation rentable, fonctionnant sous la grille pour les nouvelles applications de plafond et de rénovation.
Le luminaire Radical LED est doté d'un pilote de gradation intégré dans un profil minimal de 1-1/4" de large par 1-7/16" de haut. Le luminaire en aluminium extrudé convient au montage en surface, suspendu par câble et au plafond à grille en T. Un profil de lentille spécialement conçu produit une luminance très uniforme sur les trois côtés et les coins. Le pilote intégré propriétaire 120V ou 277V RAD10 comprend une gradation 0-10V 10%, alimentant plus de 90 LED CRI avec trois options de sortie. Les luminaires sont disponibles en unités individuelles ou avec une connectivité plug-and-play pour des séries d'éclairage continu jusqu'à 56'. Conforme aux normes JA8.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |