Publier vos produits
BAUX Acoustic Wood Wool Circle
BAUX Acoustic Wood Wool Circle
    BAUX
    Archivé

    BAUX Acoustic Wood Wool Circle

    The addition to the BAUX Tile Collection is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water. The BAUX Acoustic Tile Circle comes in two sizes, small (290x290mm) and large (580x580mm). 
    Spécification
    • BAUX Acoustic wood wool Tiles is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.acousticwoodwooltiles-circle
    • Famille de produitsBAUX Acoustic Wood Wool
    • Groupe de produitsBAUX Acoustic Tiles
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)580
    • Largeur (mm)580
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireCiment
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment