Publier vos produits
Copper RJ45 Plugs Metal
Copper RJ45 Plugs Metal
    Belden

    Copper RJ45 Plugs Metal

    Traduit par Google,

    Les fiches à montage sur site sont disponibles en version non blindée (UTP) et blindée (STP), avec code couleur TIA-568 A/B pour un câblage universel. Ils sont équipés d'un noyau terminé par un contact perforant l'isolant (IPC) qui fournit une terminaison rapide, facile et fiable sur différentes tailles de câbles. Les nouvelles fiches sont idéales pour les connexions directes aux points d'accès sans fil, aux caméras IP et à divers appareils IP. Le FlexPlug REVConnect non blindé (UTP) et blindé (STP) permet de déployer la terminaison REVConnect primée dans des applications où la taille d'une fiche typique terminée sur site empêche la connexion directe aux appareils IoT avec des contraintes de taille et d'acheminement des câbles. Les FlexPlugs intérieur/extérieur sont classés pour l'extérieur et résistants aux UV et peuvent être déployés dans des applications où les fiches typiques terminées sur site ne peuvent pas être utilisées.

    Caractéristiques et avantages

    • Réduisez les stocks : interconnectable avec toutes les prises modulaires
    • REVConnect : permet des économies de matériaux et de main d'œuvre
    • Fiable : prend en charge les applications réseau les plus exigeantes
    Spécification
    • Website Part#: RVAFPSME-S1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Copper-RJ45-Plugs-Metal
    • Famille de produitsConnectors
    • Groupe de produitsCopper RJ45 Connectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.73
    • Largeur (pouces)1.1
    • Profondeur (pouces)1.81
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)0.05
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Code ETIMEG000058
    • Nom ETIMConnectors
    • Code CSI MasterFormat 201427 15 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Faceplates and Connectors
    • Numéro OmniClass23-37 25 15
    • Titre OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord