Publier vos produits
FX DCX Cassette
Belden

FX DCX Cassette

Traduit par Google,

Les cadres et cassettes adaptateurs DCX ont une conception modulaire et compacte qui permet l'assemblage de deux (Base-24), quatre (Base-12) ou six (Base-8) cassettes par plateau de boîtier. La conception du boîtier DCX permet un mélange de cassettes de différentes tailles sur le plateau.

Caractéristiques et avantages

  • Flexibilité des méthodes de terminaison : disponible pour les câbles principaux MPO, les câbles principaux multifibres avec connecteurs LC, l'épissure par fusion avec des tresses ou des connecteurs d'épissure
  • Temps d'arrêt du réseau réduits pour la maintenance : modularité de la cassette MPO, seules 12 fibres sont concernées (contre 24 ou 36 fibres dans d'autres solutions)
  • Migration facile du système : les cassettes échangeables permettent des déplacements faciles de la Base-24 à la Base-12 puis à la Base-8 sans avoir besoin de changer de boîtier
  • Gestion facile de la polarité des fibres et planification simple du système : cassettes pré-terminées rabattables et conception de cassette symétrique permettant de maintenir une numérotation séquentielle des ports.
Spécification
  • Website Part#: FC5D06LDFP, FC5D12LDFP, FC4D06LDFP, FC4D12LDFP, FCSD06LDFP, FCSD12LDFP, FC3D06LDFP, FC3D12LDFP

Spécifications techniques
  • Réference unique.fx-dcx-cassette
  • Famille de produitsPatch Panels
  • Groupe de produitsODF Cassettes & Frames
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Code ETIMEC000762
  • Nom ETIMSplice cassette