Le système de montage mural REVConnect 10GX est un système d'interconnexion flexible à très haute densité qui répond aux performances de la catégorie 6A lors de l'utilisation d'un câble 10GXS terminé avec des noyaux REVConnect comme cavaliers entre les ports utilisateur et équipement. En tant que composant de base du système, le coupleur REVConnect (connecteur cœur à cœur) est entouré d'accessoires de gainage de câbles et de gestion de câbles de raccordement. Le coupleur REVConnect 10GX est un composant de type clé de voûte et peut être utilisé dans n'importe quel panneau de brassage dans les applications Consolidation Point, ce qui donne des solutions très rentables.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |