Publier vos produits
14155W-UL Surface-Mount Enclosure
14155W-UL Surface-Mount Enclosure
14155W-UL Surface-Mount Enclosure
14155W-UL Surface-Mount Enclosure

    14155W-UL Surface-Mount Enclosure

    Traduit par Google,

    Le coffret de service est fabriqué en acier zingué de calibre 18, offrant une protection extérieure grâce à sa finition beige thermolaquée. Il est doté d'une porte à charnières avec un loquet hexagonal encastré et d'un panneau arrière en contreplaqué.

    Caractéristiques

    • Boîtier de service extérieur entièrement fermé
    • Fabriqué en acier zingué de calibre 18 avec une finition beige thermolaquée
    • Porte à charnières de calibre 18 avec loquet hexagonal encastré de 7/16 po
    • Le poids du colis est de 18 livres.
    • Homologué UL (UL 1863) ; conçu selon la norme NEMA 3R

    Le boîtier de service 14155W-UL comprend :

    • Enceinte avec porte à charnières
    • Panneau arrière en contreplaqué de 19 mm (3/4 po) pour le montage d'équipement utilitaire
    • 2 orifices prédécoupés - 2-2,5" (pour conduit de 1-3/4 à 2-1/4") ; 3 orifices prédécoupés - 1-3/8" (pour conduit de 1-1/4")
    • Barre de mise à la terre à 4 positions n° 4-14
    Spécification
    • Enclosure TypeExterior Surface Mount
      Model #14155W-UL
      Dimensions (Includes door)14-3/4" (W) x 15" (H) x 5-3/4" (D)
      Weight18 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Total Knockouts5
      FinishTan, powder-coated
    Spécifications techniques
    • Réference unique.14155w-ul-surface-mount-enclosure
    • Famille de produitsEnclosures
    • Groupe de produitsExterior Surface-Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15
    • Largeur (pouces)14.75
    • Profondeur (pouces)5.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enTaïwan
    • Poids net (Lbs)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000261
    • Nom ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices