Publier vos produits
Vis à panneaux de particules EASYfast plus
Vis à panneaux de particules EASYfast plus
    Berner

    Vis à panneaux de particules EASYfast plus

    Cette vis EASYfast + est une vis pour construction bois et existe en une seule variante :

    Tête cylindrique, acier galvanisé

    Tête de 6 mm : Ø 8 mm, empreinte : TX 30, longueur totale : 120 mm à 200 mm
    Tête de 8 mm : Ø 10 mm, empreinte : TX 40, longueur totale : 160 mm à 430 mm
    Tête de 10 mm : Ø 13 mm, empreinte : TX 50, longueur totale : 300 mm à 580 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.timber-construction-screw-easyfastplus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres