Publier vos produits
AE08 - Hot Water - Architectural Elite 8 Air Curtain
AE08 - Hot Water - Architectural Elite 8 Air Curtain
AE08 - Hot Water - Architectural Elite 8 Air Curtain
AE08 - Hot Water - Architectural Elite 8 Air Curtain

    AE08 - Hot Water - Architectural Elite 8 Air Curtain

    Traduit par Google,

    Pour des hauteurs de montage jusqu'à 8′ (séparation environnementale) et 7′ (contrôle des insectes).

    Disponible en longueurs simples de 3′ à 10′. Les rideaux d'air Architectural Elite de Berner sont la solution parfaite lorsque l'esthétique compte. Ils sont conçus pour ceux qui recherchent une intégration harmonieuse de la beauté, de la fonction et de la performance. Construits sur la solide base d'ingénierie de Berner, ces rideaux d'air économisent de l'énergie et protègent l'intérieur lorsque la porte est ouverte.

    • Silencieux, technologiquement avancé et magnifiquement conçu
    • Simple à installer, à utiliser et à entretenir
    • Fabriqué aux Etats-Unis
    • Certification AMCA en attente pour les modèles à chauffage ambiant, électrique et à eau chaude

    Inclut les moteurs EC et la technologie de contrôle avancée de Berner :

    • Contrôleur numérique IntelliswitchTM
    • Contrôleur sans fil et application Berner AIRTM
    Spécification
      • 11″ high x 23″ deep
      • 1/5 hp EC motor(s)
      • Intelliswitch™ digital controller – ten speeds
      • Berner AIR™: Wireless Controller & App
      • Cabinet: Stainless Steel, grade 304 or better
      • Bottom panel: clear satin anodized aluminum (Optional: White Aluminum, Custom Color, or Stainless)
      • Wall or top mounting
      • High efficiency, low noise, articulating Pro-V Nozzle
      • Filter (washable)
      • Factory-installed coil
      • Optional: Rear cover for top mounting to conceal fasteners

      Coil Features

      • Standard connection top, same end supply/return
      • Galvanized steel casing
      • 5/8” copper tube x .035″ wall
      • Aluminum fins
      • Leak tested at 450 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.berner-ae08w
    • Famille de produitsAir Curtains
    • Groupe de produitsArchitectural Air Curtains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC011301
    • Nom ETIMHot water air curtain
    • Nom UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Code UNSPSC4010
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Numéro OmniClass23-33 31 11
    • Titre OmniClassAir Curtains