Publier vos produits
Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF) 
Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF) 
Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF) 
Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF) 
Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF) 

    Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF) 

    Traduit par Google,

    Panneau d'accès encastré BA-RAD-PF avec bride en plâtre

    Assurez-vous un travail dont vous serez fier grâce à l'intégration du panneau d'accès encastré BA-RAD-PF avec bride de plâtre sur vos cloisons sèches et surfaces de maçonnerie non classées ! Nous savons que le temps est un facteur essentiel sur un chantier, et que le savoir-faire est un gage de qualité.

    BA-RAD-PF est le complément idéal aux cloisons sèches non encore installées et aux structures existantes résistantes au feu. BA-RAD-PF est doté de brides apparentes et perlées, faciles à enduire pour une finition impeccable.

    Une fois tous les joints muraux scellés, appliquez l'enduit de votre choix sur les brides pour une adhérence optimale à la surface de votre cloison sèche et une finition impeccable. Une fois l'opération terminée, seule la porte à panneaux sera visible, offrant ainsi une finition impeccable à votre portfolio.

    Pourquoi BA-RAD-PF est idéal pour votre prochain projet :

    • Brides à double usage : L'unité comprend des brides perlées qui renforcent les structures de cloisons sèches existantes tout en facilitant le processus de plâtrage pour une finition des bords nette.
      Ultra-durable : la construction en acier de calibre 16 du BA-RAD-PF offre l'équilibre idéal entre résistance et poids, avec une résistance aux contraintes exceptionnelle et une construction robuste.
    • Anticorrosion : BA-RAD-PF offre plus de kilométrage avec une finition laminée à froid, offrant une résistance exceptionnelle à la rouille avec une longévité accrue.
    • Convient à la maçonnerie et aux cloisons sèches : BA-RAD-PF offre une gamme étendue d'applications, adaptées aux structures de maçonnerie et de cloisons sèches en plâtre non classées.

    BA-RAD-PF offre un accès sans tracas avec un loquet à came à tête hexagonale Allen ; cependant, Best Access Doors propose une alternative de loquet à came à clé.

    Le BA-RAD-PF est livré prêt à l'emploi et recouvert d'un apprêt en poudre blanc non toxique de haute qualité. Que vous souhaitiez l'intégrer à votre décoration intérieure, à vos bureaux, à vos espaces commerciaux ou autres, le BAC-RAD-PF apportera une touche d'élégance à votre intérieur !

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-RAD-PF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Flange: Exposed plaster bead flanges
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Frame: 1-5/8 in depth, made of cold rolled steel
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: 1 per box, individually packaged
    Spécifications techniques
    • Réference unique.recessed-access-door-with-plaster-flange-drywall
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsRecessed Access Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors