Publier vos produits
BETAFENCE Betaview 25 + Bekafix Secure
Betafence

BETAFENCE Betaview 25 + Bekafix Secure

Traduit par Google,

Fabriqué en Afrique du Sud

BETAVIEW® 25

Une clôture attrayante offrant une protection fiable et une sécurité esthétique.

Conception esthétique
Betaview 25 est une clôture attrayante offrant une protection, un look moderne et une qualité en un
système complet.

Ouvertures plus grandes

Le Betaview 25 présente des ouvertures plus grandes de 76,2 x 25,4 mm par rapport à notre système Betaview standard (76,2 x 12,7 mm). Renforcer les coudes en V sur le panneau augmente sa rigidité.

Visibilité

Betaview 25 offre une excellente visibilité à travers la clôture et semble presque invisible à distance, même sous un angle. Il est idéal pour une utilisation avec des systèmes de surveillance.

Conformité des clôtures électriques

La largeur des panneaux respecte l'exigence de distance maximale pour la conformité de l'installation d'une clôture électrique.

Mécanismes de fixation inviolables

Des poteaux conçus par des experts et des mécanismes de fixation supérieurs maintiennent l'intégrité de l'installation complète et résistent aux tentatives de décollement des panneaux du poteau.

Système complet de garantie de 10 ans (les termes et conditions standard s'appliquent)
Des revêtements supérieurs sous-tendent notre garantie anticorrosion de 10 ans lorsque le système complet (panneaux, poteaux Bekafix Secure et fixateurs en acier inoxydable) est utilisé.

Spécification
  • Panels

    The panels are made from 3mm (3.4mm when coated) diameter horizontal and 4mm (4.4mm when coated) vertical core wire. The small apertures delays cutting and climbing attempts by enough time for security response teams to intercept and stop possible perpetrators.
    Available in 3m wide panels and three standard height options. Other heights available on request.

    Posts & Fixing Mechanisms

    Bekafix® Secure posts are specifically designed and engineered to be used in combination with Betafence’s panels. With Bekafix Secure, the fence is safely tucked behind the lip of the post, resisting against attempts to pry the panel loose from the post. The panels are secured to the post with our FlatMax fixators, firmly bolted through the post using M6 stainless steel security bolts and shear-off nuts that protect against tampering. This combination of Betafence panels with Bekafix Secure post and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels.

Spécifications techniques
  • Réference unique.betafence-betaview-25-bekafix-secure
  • Famille de produitsMetal Fence Panel
  • Groupe de produitsBetaview System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-28
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

Disponibilité de la région

Afrique