Publier vos produits
BETAFENCE Betaview Securifor Super 6 3D + Bekafix Plus
Betafence

BETAFENCE Betaview Securifor Super 6 3D + Bekafix Plus

Traduit par Google,

Fabriqué en Afrique du Sud

BETAVIEW®
Sécurifor®
Super 6 3D

Protection efficace
Securifor® Super 6 3D est une clôture imposante composée de fils horizontaux de 4 mm (4,4 mm une fois chiffrés) et de fils verticaux de 5,6 mm (6 mm une fois enrobés). Disponible dans des hauteurs allant jusqu'à 3 m, il protège efficacement contre les tentatives d'effraction, notamment lorsqu'il est associé à des systèmes de détection et d'électrification.

Résistant aux percées et au vandalisme

Des fils lourds, des soudures robustes et de petites ouvertures rendent la coupe très longue et difficile à escalader.

Visibilité

Malgré les petites ouvertures de maille, la clôture semble presque invisible de loin, même sous un angle. Il est idéal pour une utilisation avec des systèmes de surveillance.

Conforme aux clôtures électriques

La largeur des panneaux respecte l'exigence de distance maximale pour la conformité de l'installation d'une clôture électrique.

Système complet de garantie de 10 ans
(les termes et conditions standard s'appliquent)
Des revêtements supérieurs sous-tendent notre garantie anti-corrosion de 10 ans lorsque le système complet de Betafence
(panneaux, poteaux et fixations en acier inoxydable) est utilisé.

Spécification
  • Panels
    Wire Diameter: 4mm/5.6mm Zincalu® Super (4.40mm/6mm PVC coated)
    The small apertures and thicker vertical wires make the fence difficult to cut and climb.
    Available in 3m wide panels and two standard height options
    ** Other heights available on request.

    Available Wire Diameters -
    5.65mm/5.65mm (6/6 Coated)
    5.65mm/3.96mm (6/4.36 Coated)
    5.65mm/3.65mm (6/4 Coated)
    5.65mm/3mm (6/3.4 Coated)

    Posts & Fixing Mechanisms
    The Securifor Super 6 3D system are installed with Bekafix Plus Posts. The fence is safely tucked behind the lip of the post,resisting against attempts to pry the panel loose from the post. The panels are secured to the post with our Spider fixators, firmly bolted through the post using M8 stainless steel security bolts and shear-off nuts that protect against tampering.
    This combination of Betafence panels with Bekafix Plus post and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels. Increase your perimeter’s protection by adding sawtooth top rails to further
    discourage climbing attempts. Extended posts and brackets are available to accommodate additional security features such as electric fencing*, flat wrap razor, or BTC coil toppings.

Spécifications techniques
  • Réference unique.betafence-betaview-SecuriforSuper-6-3D-BekafixPlus
  • Famille de produitsMetal Fence Panel
  • Groupe de produitsBetaview System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-28
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

Disponibilité de la région

Afrique