Publier vos produits
BETAFENCE Decofor double swing gate
BETAFENCE Decofor double swing gate
    Betafence

    BETAFENCE Decofor double swing gate

    Traduit par Google,

    Fabriqué en Europe

    DECOFOR PORTAILS
    Vos portails battants décoratifs

    Les portails battants simples et doubles Decofor ® sont une combinaison parfaite avec les clôtures décoratives en panneaux Decofor ® Arco, Recto et Wave.

    Les atouts:
    - Rigidité
    - Conception attrayante
    - Finition de qualité
    - Installation rapide

    CADRE

    Les portails battants Decofor sont en parfaite harmonie avec les panneaux Decofor. Le remplissage est constitué d'un panneau Decofor Arco avec un maillage de 200x65 mm, soudé dans le cadre du portail.

    • Le cadre décoratif du portail est en tube d'acier rectangulaire avec un profil de 60 x 40 mm
    • Charnières réglables permettant d'ouvrir les vantaux à 180°
    • Systèmes de serrure composés d'une fente de serrure, d'une contre-serrure, d'une serrure intégrée avec cylindre et poignée
    • Les doubles portails décoratifs sont fournis avec un boulon de sol à ancrer dans la plaque de sol centrale.

    DES POSTES

    Profil :
    - Portes simples : 80 x 80 x 3 mm
    - Portes doubles : 100 x 100 x 3 mm
    Ils sont adaptés aux différentes hauteurs de clôtures et complétés par une boule en métal.
    Ils sont fournis avec des inserts pour la fixation des panneaux de clôture.

    CADRE DE REMPLISSAGE DU PANNEAU

    Le panneau Decofor Arco avec une maille de 200 x 65 mm est soudé dans le cadre du portail.
    Portails décoratifs avec Decofor Recto ou Wave sur demande.

    ACCESSOIRES

    Pour la fixation murale, des charnières spéciales sont disponibles.

    TECHNIQUE DE REVÊTEMENT ET COULEURS

    • enrobage

    Galvanisé et enduit de polyester.

    • Couleurs

    Noir RAL 9005

    Spécifications techniques
    • Réference unique.decofor-double-swing-gate
    • Famille de produitsSwing Gates
    • Groupe de produitsDecofor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique