Publier vos produits
GUARDIAR Entrance and video Terminal
Betafence

GUARDIAR Entrance and video Terminal

Traduit par Google,

GARDIEN
Le Guardiar Global Situational Awareness System est un système de gestion vidéo et de contrôle d'accès.

ENTRÉE ET VIDÉO
TERMINAL

La reconnaissance faciale numérique identifie un certain nombre de caractéristiques faciales et crée une empreinte faciale à stocker dans une base de données pour une utilisation future, permettant l'accès à des individus particuliers.

CARACTÉRISTIQUES
> Cadre central en alliage d'aluminium anodisé
> Écran tactile capacitif de 8 pouces
> Déverrouillage du visage, des empreintes digitales, du mot de passe, du Bluetooth et de la carte
> Précision et profils de la vérification faciale
> Communication en duplex intégral
> Communication vocale entre l'application mobile et la plateforme
> Double caméra dynamique large à faible éclairement
> Alarme, alarme anti-sabotage et alarme incendie
> Montage en saillie et encastré



Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardiar-Entrance-video-terminal
  • Famille de produitsGSAS
  • Groupe de produitsVideo Intercom
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires