Publier vos produits
GUARDIAR Standard Keypad Reader
Betafence

GUARDIAR Standard Keypad Reader

Traduit par Google,

GARDIEN
Le Guardiar Global Situational Awareness System est un système de gestion vidéo et de contrôle d'accès.

LECTEUR DE CLAVIER STANDARD
GDR-ACS-RDR-STD

> RS485, protocole Wiegand34 (Wiegand 26 en option)
> LED rouges et vertes
> Clavier tactile sensible avec rétroéclairage bleu
> La fonction chien de garde garantit que l'appareil ne s'arrête pas
> Bip sonore et indicateur LED
> Installation en saillie

GÉNÉRAL
> Dimension (L×P×H) 87mm×13mm×136mm (3.4"x0.5"x5.4")
> Clavier - 12 touches (0-9, *, #)
> Clavier tactile sensitif - Rétroéclairage bleu
> Bip Tonalité - Buzzer
> Température de fonctionnement - -30°C à +60°C
> Humidité de travail - ≤95%
> Poids - 0,25 kg (0,5 lb)
> Environnement de travail - Intérieur



Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardiar-standard-keypad-reader
  • Famille de produitsGSAS
  • Groupe de produitsIndoor Card Reader
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès