Publier vos produits
BETAFENCE Publifor Half Unit Angled
Betafence

BETAFENCE Publifor Half Unit Angled

Traduit par Google,

Fabriqué en Europe

Système de clôture de sécurité périmétrique angulaire, composé d'une base en béton recouverte d'acier et surmontée d'un cadre.

Caractéristiques et avantages :

-Conçu avec une partie supérieure de clôture inclinée.
Installation rapide : aucun ancrage physique au sol n’est nécessaire. Les unités de base s’assemblent facilement et peuvent être soulevées par des chariots élévateurs grâce à des encoches prévues à cet effet.
- Différents types de panneaux peuvent être installés dans le cadre pour répondre à des besoins de sécurité particuliers.
Des plaques métalliques sont fixées des deux côtés pour relier les différentes unités.
-Fonctionnel pour la dissuasion, le retardement et le contrôle des foules.
-Les portails peuvent être installés directement.
-Le système d'ouverture garantit une ouverture à 180° et un déverrouillage rapide en cas d'urgence.
-Facilement amovible.

Applications :
Assure un niveau de sécurité élevé pour :
-Infrastructure.
-Espaces publics et bâtiments.
- Infrastructures et événements sportifs.

Spécifications techniques
  • Réference unique.publifor-half-unit-angled
  • Famille de produitsMetal Fence Panel
  • Groupe de produitsPublifor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Afrique