Fabriqué en Europe
Portail pivotant à un vantail de sécurité périmétrique, comprenant un remplissage en treillis soudé, des poteaux adaptés, des charnières et un système de serrure et de boulon au sol.
Caractéristiques et avantages:
- Le cadre, les barres carrées et le système de poteaux sont tous de construction rigide.
- Conçu pour minimiser le nombre de composants requis pour l'assemblage de la clôture.
- Le système de verrouillage permet un réglage optimal et est facile à installer.
- Les charnières réglables permettent à chaque vantail de pivoter à 180°.
- Fini avec un revêtement de haute qualité.
- Conçu pour une installation rapide.
- Opération manuelle.
- Sur pied.
- Les remplissages sont disponibles pour correspondre à la clôture choisie et seront entièrement soudés à la porte.
- Livré avec une serrure à cylindre profilé et trois clés.
- Marqué CE et fabriqué conformément à la norme 89/106/CE et testé selon la norme EN 13241-1 pour les portes et portails industriels, commerciaux et de garage.
Applications:
- Usines et ateliers.
- Centres administratifs.
- Bâtiments publiques.
- Terrains de jeux et de sport.
- Écoles.
- Parcs.
- Aéroports.
- Sites militaires.