Publier vos produits
Cambridge PS-AE-3 Active Emitter power supply
Cambridge PS-AE-3 Active Emitter power supply
Cambridge PS-AE-3 Active Emitter power supply
    Biamp

    Cambridge PS-AE-3 Active Emitter power supply

    Traduit par Google,

    Alimentation à émetteur actif.

    • Fournit une alimentation CC à l'émetteur actif via l'injecteur de puissance de l'émetteur actif.
    • Conforme à la loi américaine sur les accords commerciaux (TAA)
    • Met Works utilise les critères de licence WELL pour le masquage sonore.
    • Garantie de 5 ans


    Spécification
    • GENERAL
      Height2.5 inches (64 mm)
      Width5 inches (127 m 12.5 inches (317 mm)m)
      Depth12.5 inches (317 mm)
      Weight3.8 lbs. (1.7 kg)
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range40 - 90° F (4 – 32° C)
      Humidity40-90% relative humidity (non-condensing)
      Altitude0-6,600 ft (0-2000m) MSL
      POWER
      PowerNo load power consumption: 0.5 Watts maximum
      Peak in-rush current: 15/30A
      Efficiency: 88%
      Power Input100-240V, 4.0A auto switching

      Power Output36VDC ± 10% 8.9A maximum
      Output Connectors:
      Type: 2 Conductor Captive Screw (12 to 24 AWG)
      Quantity: 3
      Maximum DC Output Current: 2.9A maximum (each output)
      Output Overload/Short Circuit Protection: Auto recovery
      Front Panel Indicator(s)Power (Green LED) for each output
      CERTIFIED SOLUTIONS
      TAA CompliantTAA Compliant
      COMPLIANCE
      CertificationsFCC Part 15B (USA)
      ETL Listed (USA)
      CSA Listed (Canada)
      CE Marked (Europe)
      RoHS Directive (Europe)
      Met Works with WELL licensing criteria for sound masking
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cambridge-ps-ae-3-active-emitter-power-supply
    • Famille de produitsCambridge
    • Groupe de produitsMasking Generators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio