Publier vos produits
CM6E 6.5" Dual Cone Loudspeaker, White
Biamp

CM6E 6.5" Dual Cone Loudspeaker, White

Traduit par Google,

Le CM6E est un haut-parleur intégré à double cône de 6,5 pouces de 100 volts adapté à presque toutes les installations. Ce haut-parleur économique offre une reproduction sonore forte et claire. Le CM6E dispose de plusieurs prises de puissance (6 – 3 – 1,5 watts) et est le haut-parleur idéal pour la distribution d'appels au microphone et de musique de fond.

Le boîtier est en ABS de haute qualité. La grille est en acier et le haut-parleur est doté d'un woofer à double cône en papier de 6,5 pouces. L'enceinte est facile à installer, grâce à son système de montage simple et rapide avec 3 vis. Les haut-parleurs CM6E peuvent être peints de n'importe quelle couleur.

Spécification
  • Keywords: cm6e, dual cone, loudspeaker, loud speaker, speaker, 6.5', 6.5 inch, abs, 100 volt, sound reproduction, microphone, call, background music, paint,

Spécifications techniques
  • Réference unique.cm6e_commercial-loudspeakers-ceiling
  • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
  • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Ceiling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers