Publier vos produits
Desono™ COLW41 Two-Way 4 x 3.3" Column Loudspeaker
Desono™ COLW41 Two-Way 4 x 3.3" Column Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ COLW41 Two-Way 4 x 3.3" Column Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Le COLW41 offre une excellente directivité audio pour la musique ainsi que la parole. Grâce à son design élégant, cette enceinte est idéale pour une utilisation en intérieur et en extérieur : des terrains de sport aux bâtiments publics ou aux espaces de loisirs, aux salles de réunion ou aux établissements d'enseignement.

    Ces enceintes colonnes offrent la combinaison parfaite de look et de qualités acoustiques ! Le COLW41 a 4 x 3, woofers de 3' et 1 x tweeter de 1'. Un support mural standard et des outils d'installation sont inclus.

    Les haut-parleurs COLW41 peuvent être peints de n'importe quelle couleur.

    Spécification
    • Keywords: colw41, column, speaker, loudspeaker, loud speaker, speech, 70/100v, 70/100 volt, 4 x 3' woofers, 4x3, 3' woofer, column speaker, sound reproduction, sound, music, speech, audio, indoor, outdoor, fields, sports field, recreational areas, educational facilities, public building, conference facilities, conference facility, auditorium, paint,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.colw41_desono-column
    • Famille de produitsDesono
    • Groupe de produitsDesono Column
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers