Publier vos produits
Desono™ DP6 Two-Way 6.5-Inch High Output Pendant Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DP6 Two-Way 6.5-Inch High Output Pendant Mount Loudspeaker

Traduit par Google,
Le DP6 est un haut-parleur suspendu hautes performances de 6,5 pouces conçu pour les espaces à architecture ouverte ou tout endroit où un facteur de forme suspendu élégant est souhaité. Dotés d'une gestion de puissance élevée, d'une sensibilité élevée et d'une reproduction sonore réaliste, les haut-parleurs suspendus de la SÉRIE D peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications vocales et musicales. Ils sont équipés d'un autoformeur intégré, prenant en charge un fonctionnement à faible impédance ou 70V/100V. L'harmonisation uniforme signifie que le DP6 peut être combiné avec d'autres modèles de montage au plafond et en surface de la famille C ou D SERIES sans compromettre la cohérence d'une zone à l'autre. La conception coaxiale authentique utilise des aimants séparés pour les pilotes LF et HF pour une distorsion réduite et une sensibilité de pointe, permettant ainsi un niveau de sortie supérieur de 3 dB à 6 dB tout en nécessitant la moitié de la puissance d'amplification des produits concurrents. Un sélecteur facile d'accès est idéalement situé sur la face du haut-parleur pour un fonctionnement sélectionnable de 8 ohms ou 70 V/100 V, tandis qu'un capot arrière intégré cache tout le câblage et le matériel de suspension pour une installation esthétique.
CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS Community ALC404D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC de puissance supérieure peuvent également être utilisés en toute sécurité.
Spécification
  • Keywords: dp6, dp, dp 6 d p6, desono, community

Spécifications techniques
  • Réference unique.dp6_desono-pendant
  • Famille de produitsDesono
  • Groupe de produitsDesono Pendant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers