Publier vos produits
Desono™ DX-S5 Two-Way High Output Coaxial 5-Inch Surface Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-S5 Two-Way High Output Coaxial 5-Inch Surface Mount Loudspeaker

Traduit par Google,

Les haut-parleurs à montage en surface Desono™ DX offrent un rendement élevé, un rendement élevé, une intelligibilité élevée et une faible distorsion dans un design attrayant. Ces haut-parleurs s'installent rapidement et ont les mêmes composants et sonorités que les haut-parleurs de plafond DX. Les haut-parleurs à montage en surface DX sont équipés d'un autoformeur 70 V/100 V intégré et d'une entrée à faible impédance.

Surclassant facilement les haut-parleurs d'un format plus grand, le DX-S5 est idéal pour les installations où l'espace est primordial. Avec une apparence moderne qui se fond bien dans la plupart des environnements, combinée à une capacité de résistance aux intempéries adaptée à une utilisation directe en extérieur, le DX-S5 peut être utilisé dans une grande variété d'applications vocales et musicales.

Spécification
  • Keywords: desono, dx-s5, dx s5, dxs5, s5, dx series, dx-series, indoor, outdoor, weather-resistant, weather, resistant, high output, 5-inch, 5 inch, 5inch, 70v, 100v, 70/100, surface mount, coaxial, two-way, two way, passive, bar, bars, restaurant, hotel, casino, shopping, mall, health, fitness, club, black, white, distributed, audio, sound, sound system, low impedance, ip54, dx-s5-w, dx-s5-b, house of worship, houses of worship, presentation space, sport facilities, facility, sport, outdoor entertainment, exhibit hall, amusement park, theme park,

Spécifications techniques
  • Réference unique.dx-s5_desono-surface-mount
  • Famille de produitsDesono
  • Groupe de produitsDesono Surface Mount
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers