Publier vos produits
EN-H15-G EN54-24 Certified Compression Driver Horn 15W
Biamp

EN-H15-G EN54-24 Certified Compression Driver Horn 15W

Traduit par Google,

L'EN-H15 est un puissant haut-parleur à pavillon en ABS résistant aux UV et aux chocs (équivalent RAL 7035), (UL94V0), équipé d'un pilote de compression et d'un transformateur multiprise 100 volts, tous certifiés selon la norme EN 54-24. L'IP66 en fait le choix idéal pour les applications industrielles.

L'unité est équipée d'un bloc de connexion de ligne de haut-parleur en céramique, d'une boîte de jonction, d'un fusible thermique et d'un support d'installation en acier inoxydable. L'appareil peut être utilisé comme haut-parleur basse impédance en réglant le sélecteur de puissance sur la position 20 ohms. En position 100 volts, 1,87, 3,75, 7,5 et 15 watts peuvent être sélectionnés.

Spécification
  • Keywords: en-h15-g, en-h15g, enh15, enh15-g, h15-g, enh15g,en-h15, en h15, h15, horn, speaker, en54-24, certified, indoor, outdoor, industrial, ip66,

Spécifications techniques
  • Réference unique.en-h15_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
  • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers En54 24
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers