Publier vos produits
EN-SMS6T6-W EN54-24 Certified 6" MDF Square Onwall Loudspeaker
Biamp

EN-SMS6T6-W EN54-24 Certified 6" MDF Square Onwall Loudspeaker

Traduit par Google,

L'EN-SMS6T6-W est une enceinte en saillie en MDF haute densité avec une grille en acier (équivalent RAL 9010), équipée d'un haut-parleur large bande à haute efficacité et d'un transformateur multiprise 100 volts, tous certifiés selon la norme EN 54-24. . L'unité est équipée d'un bloc de connecteur de ligne de haut-parleur en céramique et d'un fusible thermique.

Le boîtier en bois MDF haute densité garantit un son résonant et est doté d'une grille métallique robuste en tôle d'acier, pour une stabilité supplémentaire. La fermeture à ressort éprouvée sur le panneau arrière assure un montage mural rapide. Le transformateur 100 volts permet des réglages à 1,5, 3 et 6 watts.

Spécification
  • Keywords: en-sms6t6-w, sms6t6, sms6t6-w, ensms6t6, mdf, square, on-wall, loudspeaker, loud speaker, speaker, en54-24, certified, surface mount, wall mount, background music, paging, pre-recorded message transmissions, message, message transmission, music, vandal-proof, vandal proof, evacuation,

Spécifications techniques
  • Réference unique.en-sms6t6-w_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
  • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers En54 24
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers