Publier vos produits
Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Traduit par Google,

    KUBO5 est un haut-parleur bidirectionnel de 5,25 pouces avec port bass-reflex intégré offrant une réponse dynamique et rapide des basses. L'enceinte KUBO originale et intemporelle, inédite, produit une puissance dynamique de 80 watts sous 8 ohms. Plusieurs haut-parleurs KUBO peuvent facilement être connectés en guirlande via la connexion in & link avec des connecteurs euroblock. Le support K-Mount et les boulons K de fixation offrent un branchement sûr et confortable des haut-parleurs. La gestion facile des câbles et la possibilité de montage vertical ou horizontal à 140° vous permettent d'installer le KUBO5 partout sur tout type de mur ou de plafond. Les embouts intuitifs sont très faciles à installer et sont maintenus en place par 14 puissants aimants en néodyme intégrés, cachant toutes les connexions et le matériel de support des deux côtés.

    Disponible en noir ou blanc.

    Spécification
    • Keywords: kubo, kubo5, kubo 5, two-way, loudspeaker, loud speaker, speaker, 5.25, 80watt, 80 watt, music, audio, retail, hospitality, cabinet, surface mount,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kubo5_desono-surface-mount
    • Famille de produitsDesono
    • Groupe de produitsDesono Surface Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers